Szorítókarok a KIPP-től - az eredeti 1952 óta

Megbízható minőség, amely világszerte irányadó mércét állít fel.

A HEINRICH KIPP WERK immár több, mint 100 éve élenjáró gyártói kompetenciával, feltaláló szellemmel és műszaki szakértelemmel képviseli az iparágat. A KIPP az innováció iránti szenvedélyével és kompromisszumok nélküli minőségével alapozta meg vezető helyzetét a világszerte eredeti KIPP-karok néven ismert szorítókarok gyártásában. Tökéletesen ötvözik a megbízhatóságot, a stabilitást és a sokoldalúságot, ezzel világszerte magas minőségi szintet képviselnek.

A felhasználási lehetőségek olyan változatosak, mint maguk az iparágak: legyen gépgyártás, autóipar, orvosi technika és egészségügy, élelmiszer- és csomagolóipar, elektrotechnika, fa- és bútoripar, építőipar, fémfeldolgozás – vagy számos más iparág: a KIPP karok megállják a helyüket mindenütt, ahol precíz megoldásokra és nagy teherbírásra van szükség.

A hagyomány és a haladás összefogásával megbízható és mind nemzeti, mind nemzetközi szinten nagyra becsült termékek születnek.

Hogyan működnek a KIPP szorítókarok

A szorítókarokat munkadarabok és egyéb alkatrészek megbízható beszorítására és rögzítésére szolgálnak – például gépeken vagy készülékeken. A KIPP szorítókarok egyik nagy előnye a szerszám nélküli összeszerelés és a gyors beállítási lehetőség, amely maximális rugalmasságot biztosít.

A működési mód egyszerű és intuitív: a fogantyúkar felemelésekor a kar és a betét közötti belső fogazat felszabadul. A kar most már szabadon forgatható anélkül, hogy a befogott elem elmozdulna. Amint a fogantyút elengedik, a fogazat ismét beakad, ekkor szilárd kapcsolat jön létre a kar és a beszorítandó elem között. A fogantyúkar mozgatásakor a beszorított elem vele együtt forog, ily módon a gépalkatrészek, tartozékok és munkadarabok pontosan pozicionálhatók vagy kilazíthatók.

A KIPP szorítókarok tulajdonságai és kivitelei

A KIPP termékkínálatban található kivitelek ugyanolyan változatosak, mint a szorítókarok alkalmazási területei. Valamennyi modell belső menetes szorítókar és külső menetes szorítókar kivitelben kapható. Ezenkívül robusztus kidolgozás, nagy teherbírás és egyszerű kezelhetőség jellemzi őket – ideálisan alkalmazhatók a nagy- és kisipari legkülönbözőbb területein.

A KIPP szorítókarok előnyei röviden

A hagyomány találkozik az innovációval - a KIPP szorítókarok fejlődése