text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

CR

Kloroprén kaucsuk

   

A CR kloroprén alapú szintetikus elasztomer. Az anyag jó kopási tulajdonságokkal és időjárásállósággal rendelkezik. Klórtartalma miatt a CR lángálló.

Alkalmazási területek:

  • Szállítószalagok kültéri területeken
  • Ablakszigetelő profilok
  • Hűtőrendszerek tömítései
  • Ékszíjak

   

Rövid megjelölés

CR

Kereskedelmi nevekNeoprén®
Bayprene®
Kémiai névKloroprén kaucsuk                                               
Mechanikai tulajdonságok

Keménységtartomány [shore A/D]

40-90
Kopásállóságjó - nagyon jó
Szakítószilárdság [Mpa] 10-25
Fizikai tulajdonságok
Sűrűség [g/cm³]1,4
Használati hőmérséklet
Rövid távú hőmérsékleti tartomány [°C]-40 - 120
Folyamatos hőmérséklet-tartomány [°C] -20 - 100
Egyéb tulajdonságok
Égési tulajdonságok az UL 94 szerintV-2
Kémiai ellenállás [++ nagyon jó // + jó // o még jó // - közepes // -- nem megfelelő]
Ásványi zsírok, olajok+
Benzin-
Gyenge/erős savako/--
Gyenge/erős lúgok++/+
Perklór-etilén--
Triklór-etilén--
Aceton-
Alkoholok+
Fékfolyadéko
Hidrolízisállóság (forró víz)+
Időjárás/UV-sugárzás+

Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk.  Az elasztomer anyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételtől és az adalékanyagoktól.  

  

Érdeklődik a CR-ből készült termékek iránt? Elkötelezett csapatunk bármikor rendelkezésére áll, megválaszolja kérdéseit és támogatást nyújt problémák esetében és segít a helyes termék kiválasztásában. Szeretne áttekintést kapni elasztomer anyagainkról?