text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Gázrugók 

A szabályozott nyitáshoz, tartáshoz és záráshoz

A KIPP termékkínálatát új acélból és nemesacélból készült gázrugókkal bővíti. A karbantartást nem igénylő csillapítóelemek hozzájárulnak a csappantyúk, motorháztetők és mozgó alkatrészek szabályozott nyitásához, tartásához és zárásához, továbbá a gépgyártásban, az orvostechnikában, valamint a jármű- és berendezésgyártásban alkalmazhatók.


Egyedileg beállítható erőszabályozás

Az új K2517 (acél) és K2518 (nemesacél) terméksorozat lehetővé teszi a különböző mozgásfolyamatok pontos beállítását. Az egyedi igényeknek megfelelően beállított gáznyomással a kitolóerők pontosan az adott alkalmazáshoz igazíthatók. Az integrált nyomásszelepen keresztül a tolóerő szükség szerint szabályozható.

Robusztus anyagok különböző alkalmazási területekhez

Az acélváltozatok acélból készült nyomócsővel és krómozott dugattyúrúddal rendelkezik és különösen alkalmas költséghatékony ipari megoldásokhoz. A korrózió szempontjából kritikus környezetekhez a KIPP nemesacélból készült változatot kínál, amelynek nyomócsöve 1.4301 nemesacélból, dugattyúrúdja pedig 1.4305 nemesacélból készült.
 

Sokoldalúan integrálható

A gázrugók alapfelszereltségként 6 és 14 mm közötti dugattyúrúd-átmérővel és 40 és 400 mm közötti lökethosszal rendelhetők. A kétoldali csatlakozómeneten keresztül az acélból vagy nemesacélból készült különböző csatlakozó- és szerelvényelemek sokoldalúan kombinálhatók, ily módon megkönnyítik a legkülönbözőbb szerkezetekbe való beépítést.
 

Tartós és nem igényel karbantartást

A -20 °C és +80 °C közötti hőmérséklet-tartományban történő használatra tervezett gázrugók teljes élettartamuk alatt nem igényelnek karbantartást. Ezért megbízható megoldást kínálnak olyan alkalmazásokhoz, ahol állandóan ellenőrzött mozgásfolyamatokra és magas szintű üzembiztonságra van szükség.

Hogy valóban minden fedelet biztosan rögzítsenek 🤐⚙️
Tudjon meg többet gázrugóinkról a videóban.