A hegesztőasztalokhoz készült gyorsszorító rendszerekkel a KIPP rugalmas megoldást kínál a munkadarabok gyors pozicionálásához, rögzítéséhez és leszereléséhez a raszterfuratos asztalokon. A moduláris elemek elősegítik a hatékony felszerelést és biztosítják a reprodukálható pozicionálást – ideálisan alkalmazhatók a hegesztésnél és a készülékgyártásnál, a gép- és berendezésgyártásnál, valamint a fémmegmunkálásnál.
Gyorsabb felszerelés, pontosabb munkavégzés
A gyorszorító rendszereknek köszönhetően különösen a gyakran változó munkadarabok és gyártási feladatok esetében a beállítási és átállási idő rövidebb. A munkadarabok, ütközők és készülékek biztonságosan rögzíthetők és bármikor egyszerűen újra pozicionálhatók. Ez időt takarít meg és az állandóan pontos beállításnak köszönhetően csökken a selejt mennyisége.
Moduláris rendszer a maximális rugalmasság érdekében
A KIPP gyorsszorító rendszer 16 mm-es és 28 mm-es furatátmérőjű raszterfuratos asztalokhoz méretezett. A szorítócsapok különböző anyagvastagságokhoz kaphatók és lehetővé teszik a munkadarabok és az eszközök gyors rögzítését.
A termékválasztékot adapterlemezek, szorító szögvasak, forgócsapágyak, excenteres szorítók, valamint egyéb tartozékok egészítik ki. Valamennyi elem modulárisan kombinálható, és rugalmasan alkalmazható a különböző rögzítési és szerelési feladatokhoz.
Robusztus és sokoldalúan használható
A szorítócsapok acél vagy nemesacél kivitelben kaphatók, igényes gyártási környezetben mindennapi használatra készültek. A moduláris felépítésnek köszönhetően a meglévő befogási megoldások bármikor bővíthetők vagy új követelményekhez igazíthatók.
Fedezze fel most a KIPP gyorsszorító rendszereit a hatékony felállítási folyamatok és a pontos pozicionálás érdekében.