GD-ZnAl4Cu3
Cinkötvözet
| Anyagsz. | ZL0430 |
| DIN anyagszám | ZL2 |
| Rövid megjelölés | GD-ZnAl4Cu3 |
| Ismertetés | Cinkötvözet |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | Al: 3,8 - 4,2 Cu: 2,7 - 3,3 |
| Sűrűség [g/cm³] | 6,80 |
| Folyáshatár Rp0,2 [N/mm²] min. - max. | 270 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] min. - max. | 340 |
| Szakadási nyúlás A% min. - max. | 6 |
| Brinell-keménység Referenciaérték HB | 130 |
| Korrózióállóság normál légkör | jó |
| Korrózióállóság tengeri légkörben | rossz |
| Forgácsolhatóság | jó |
| Hegeszthetőség | n. a. |
| Eloxálhatóság | nem alkalmas |
| Mechanikus magasfényű polírozás | jó |
| Fő alkalmazások |
|
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A fém anyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.