text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

GD-AlSi9Cu3

Alumíniumöntvény

  

Anyagsz.ENAC-AlSi9Cu3(Fe)
DIN anyagszám3.2163
Rövid megjelölésGD-AlSi9Cu3
IsmertetésAlumímiumöntvény                                         
Összetétel
Ötvözőelemek [%]

Si: 8 - 11
Cu: 2 - 4
Fe: max. 1,3
Zn: max. 1,2

Sűrűség [g/cm³]2,76
Folyáshatár
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
140
Húzószilárdság
Rm [N/mm²] min. - max.
240
Szakadási nyúlás
A% min. - max.
< 1
Brinell-keménység
Referenciaérték HB
80
Korrózióállóság
normál légkör
rossz
Korrózióállóság
tengeri légkörben
rossz
Forgácsolhatóságnagyon jó
Hegeszthetőségnagyon jó
Eloxálhatóságnem alkalmas
Mechanikus magasfényű polírozásnagyon jó
Fő alkalmazások
  • Alumíniumöntvények, pl. présöntvények 
  • Komplex gépgyártás és motoralkatrészek az autóipar számára, elektrotechnika

Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A fém anyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.