FKM
Fluorkaucsuk
Az FKM fluorozott szénhidrogének kopolimerje. Legismertebb a DuPont márkájú "Viton®".
Az FKM más elasztomerekhez képest nagyon drága. Hőállósága, valamint ásványi olajokkal, üzemanyagokkal és savas tisztítószerekkel szembeni ellenállóképesség révén viszont olyan területeken használják, ahol az NBR a túlzott hő- és vegyi hatások miatt már nem használható.
| Rövid megjelölés | FKM |
| Kereskedelmi nevek | Viton® |
| Kémiai név | Fluorkaucsuk |
| Mechanikai tulajdonságok | |
Keménységtartomány [shore A/D] | 60-90 |
| Kopásállóság | mérsékelt |
| Szakítószilárdság [Mpa] | 10-17 |
| Fizikai tulajdonságok | |
| Sűrűség [g/cm³] | 2 |
| Használati hőmérséklet | |
| Rövid távú hőmérsékleti tartomány [°C] | -30 - 260 |
| Folyamatos hőmérséklet-tartomány [°C] | -20 - 230 |
| Egyéb tulajdonságok | |
| Égési tulajdonságok az UL 94 szerint | V-2 |
| Kémiai ellenállás [++ nagyon jó // + jó // o még jó // - közepes // -- nem megfelelő] | |
| Ásványi zsírok, olajok | ++ |
| Benzin | ++ |
| Gyenge/erős savak | ++/++ |
| Gyenge/erős lúgok | +/- |
| Perklór-etilén | + |
| Triklór-etilén | + |
| Aceton | -- |
| Alkoholok | - |
| Fékfolyadék | -- |
| Hidrolízisállóság (forró víz) | + |
| Időjárás/UV-sugárzás | ++ |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az elasztomer anyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételtől és az adalékanyagoktól.