EPDM
Etilén-propilén-dién kaucsuk
Az EPDM etilén és propilén alapú kaucsuk. Jó kopásállósággal rendelkezik, és kiválóan ellenáll a lúgos tisztítószerekkel, szerves oldószerekkel, alkoholokkal és túlhevített vízzel szemben.
A glikolos fékfolyadékkal szembeni ellenállásának köszönhetően az EPDM a legfontosabb tömítőanyag a gépjárművek fékrendszereiben.
| Rövid megjelölés | EPDM |
| Kereskedelmi nevek | - |
| Kémiai név | Etilén-propilén-dién kaucsuk |
| Mechanikai tulajdonságok | |
Keménységtartomány [shore A/D] | 30-90 |
| Kopásállóság | jó |
| Szakítószilárdság [Mpa] | 10-20 |
| Fizikai tulajdonságok | |
| Sűrűség [g/cm³] | 1,15 |
| Használati hőmérséklet | |
| Rövid távú hőmérsékleti tartomány [°C] | -40 - 150 |
| Folyamatos hőmérséklet-tartomány [°C] | -30 - 120 |
| Egyéb tulajdonságok | |
| Égési tulajdonságok az UL 94 szerint | ég |
| Kémiai ellenállás [++ nagyon jó // + jó // o még jó // - közepes // -- nem megfelelő] | |
| Ásványi zsírok, olajok | -- |
| Benzin | -- |
| Gyenge/erős savak | +/o |
| Gyenge/erős lúgok | ++/++ |
| Perklór-etilén | -- |
| Triklór-etilén | -- |
| Aceton | ++ |
| Alkoholok | ++ |
| Fékfolyadék | ++ |
| Hidrolízisállóság (forró víz) | ++ |
| Időjárás/UV-sugárzás | ++ |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az elasztomer anyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételtől és az adalékanyagoktól.