EPDM

Etilén-propilén-dién kaucsuk

   

Az EPDM etilén és propilén alapú kaucsuk. Jó kopásállósággal rendelkezik, és kiválóan ellenáll a lúgos tisztítószerekkel, szerves oldószerekkel, alkoholokkal és túlhevített vízzel szemben.

A glikolos fékfolyadékkal szembeni ellenállásának köszönhetően az EPDM a legfontosabb tömítőanyag a gépjárművek fékrendszereiben.

  
 

Rövid megjelölés

EPDM

Kereskedelmi nevek-
Kémiai névEtilén-propilén-dién kaucsuk                                               
Mechanikai tulajdonságok

Keménységtartomány [shore A/D]

30-90
Kopásállóságjó
Szakítószilárdság [Mpa] 10-20
Fizikai tulajdonságok
Sűrűség [g/cm³]1,15
Használati hőmérséklet
Rövid távú hőmérsékleti tartomány [°C]-40 - 150
Folyamatos hőmérséklet-tartomány [°C] -30 - 120
Egyéb tulajdonságok
Égési tulajdonságok az UL 94 szerintég
Kémiai ellenállás [++ nagyon jó // + jó // o még jó // - közepes // -- nem megfelelő]
Ásványi zsírok, olajok--
Benzin--
Gyenge/erős savak+/o
Gyenge/erős lúgok++/++
Perklór-etilén--
Triklór-etilén--
Aceton++
Alkoholok++
Fékfolyadék++
Hidrolízisállóság (forró víz)++
Időjárás/UV-sugárzás++

Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk.  Az elasztomer anyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételtől és az adalékanyagoktól.