ETG 100 Speciális automataacél
| Anyagsz. | - |
| US-szabvány (AISI) | - |
| Rövid megjelölés | ETG100 |
| Régebbi megnevezés | - |
| Ismertetés | Speciális automataacél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,4 - 0,48 Si: 0,1 - 0,3 Mn: 1,35 - 1,65 P: ≤ 0,04 S: 0,24 - 0,33 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,9 |
Folyáshatár | ≥ 685 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | 800-1100 |
| Szakadási nyúlás A [%] | ≥ 6 |
| Forgácsolhatóság | jó |
| Hegeszthetőség | feltételesen alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | Nagyszilárdságú, előnemesített speciális acél, nem használható csavaranyagként, hasonló az 1.0762/44SMn28-hoz |
| Fő alkalmazások | Motortengelyek és hajtótengelyek |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.