EN-GJL-300

   

ÖntvénytípusLemezgrafitos öntöttvas
Anyagsz.EN-JL-1050
US-szabvány (AISI)No 30 B
DIN EN 10027-25.1302
Rövid megjelölésEN-GJL-300
Régi megnevezésGG-30
DIN 1561
Összetétel [%]C: 2,95-3,20
Si: 2,10-2,40
Mn: 0,55-0,75
P: 0,10-0,20
S: 0,04-0,07
Sűrűség [g/cm³]7,25
R0,2 N/mm²
Folyáshatár

-

0,1 % - Nyúláshatár
Rp0,1 N/mm²
195-260
Szakítószilárdság Rm [N/mm²]300-400
Brinell-keménység HB30
Próbadarab <30mm
200-240
Szakadási nyúlás A%0,8-0,3
E-modul E KN/mm²200-275
Nyomószilárdság Sdb N/mm²960
Megmunkálhatóságnagyon jó
Hegeszthetőségkorlátozott, speciális elektródákkal hegeszthető
Nyomószilárdságjó
Kényszerfutási tulajdonságjó
Hővezetőképességjó
Csillapítási tulajdonságjó
Önthetőségnagyon jó
Egyéb tulajdonságok-
SzövetszerkezetPerlites
Fő alkalmazások
  • Csapágycsészék, turbinaházak, turbinák, prések, szerszámok
  • Ajánlott falvastagságok: >30 mm, prések, asztalok, futókerekek, szerszámok, felfogó derékszögek, konzolok.

Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.