EN-GJS-400

Gömbgrafitos öntöttvas (noduláris öntöttvas)

  

A gömbgrafitos öntöttvas mikroszkopikus méretű, grafitgömböket tartalmaz a ferrites szövetszerkezetben, amely maximális széntartalma 4 %.

A grafitzárványok gömbszerű geometriáját kis mennyiségű magnézium, cérium vagy kalcium hozzáadásával érik el.
Az anyagtulajdonságok utólagos hőkezeléssel módosíthatók, pl. feszültségcsőkkentő hőkezeléssel, perlites átalakulás, gyöngyözéssel, lágyító izzítás stb.

   

ÖntvénytípusGömbgrafitos öntöttvas (noduláris öntöttvas)
Anyagsz.EN-JS-1020
US-szabvány (AISI)60-40-18
DIN EN 10027-2
Rövid megjelölésEN-GJS-400
Régi megnevezésGGG 40
DIN EN 1563
Összetétel [%]-
Sűrűség [g/cm³]7,10
R0,2 N/mm²
Folyáshatár
240
0,1 % - Nyúláshatár
Rp0,1 N/mm²
-
Szakítószilárdság Rm [N/mm²]400
Brinell-keménység HB30
Próbadarab <30mm
135-180
Szakadási nyúlás A%min 15
E-modul E KN/mm²169
Nyomószilárdság Sdb N/mm²700
Megmunkálhatóságnagyon jó
Hegeszthetőségkorlátozott, speciális elektródákkal hegeszthető
Nyomószilárdság-
Kényszerfutási tulajdonságjó
Hővezetőképesség-
Csillapítási tulajdonság-
Önthetőségnagyon jó
Egyéb tulajdonságok
  • Nagy szilárdság dinamikus terhelés esetén is
  • Felületi edzhető
SzövetszerkezetTúlnyomórészt ferrites
Fő alkalmazásokKuplungalkatrészek, motorszerkezetek, vezérműtengelyek, szerelvények, víz- és gázvezetékcsövek, lapátkerekek, fúvókagyűrűk, gépházak, általános gépgyártás,
oldalszorítók, szorítókengyelek, tolórudas szorítók, kengyelfogantyúk, szorítóvasok, kézikarok, présállványok

Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.