EN-GJL-250

   

ÖntvénytípusLemezgrafitos öntöttvas
Anyagsz.EN-JL-1040
US-szabvány (AISI)No 25 B
DIN EN 10027-25.1301
Rövid megjelölésEN-GJL-250
Régi megnevezésGG25
DIN 1561
Összetétel [%]C: 3,20-3,50
Si: 2,50-2,70
Mn: 0,50-0,80
P: 0,1-0,2
S: 0,1
Cu: 0,1-0,6
Sűrűség [g/cm³]7,20
R0,2 N/mm²
Folyáshatár

-

0,1 % - Nyúláshatár
Rp0,1 N/mm²
165-228
Szakítószilárdság Rm [N/mm²]250-350
Brinell-keménység HB30
Próbadarab <30mm
190-230
Szakadási nyúlás A%0,8-0,3
E-modul E KN/mm²103-118
Nyomószilárdság Sdb N/mm²840
Megmunkálhatóságnagyon jó
Hegeszthetőségkorlátozott, speciális elektródákkal hegeszthető
Nyomószilárdságjó
Kényszerfutási tulajdonságjó
Hővezetőképességjó
Csillapítási tulajdonságjó
Önthetőségnagyon jó
Egyéb tulajdonságok-
SzövetszerkezetPerlites
Fő alkalmazások
  • Szerszámgépek, hajtóműházak, belső gépágyak
  • Javasolt falvastagságok: 30 mm-ig, kompresszorok, hidraulikus alkatrészek, nagy igénybevételnek kitett szivattyú- és szelepalkatrészek, racsnis lemezek, paletták.

Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.