EN-GJL-200

Lemezgrafitos öntöttvas

   

A lemezgrafitos öntöttvas 2,6-3,6% szént tartalmaz, amely grafitként finom lemezek formájában található meg az öntöttvasban. Ezek a lamellák finom szálas szerkezettel átszövik az öntött anyagot, amely a bemetsző hatás következtében viszonylag alacsony szilárdságúvá és rideggé válik.

A lemezgrafitos öntöttvasat különböző hőkezeléseknek (pl. edzés, nitrálás, nemesítés) lehet alávetni a tulajdonságainak javítása érdekében. A hőkezelések szempontjából előnyös a nagy mennyiségű perlit az alapszerkezetben.

   

ÖntvénytípusLemezgrafitos öntöttvas
Anyagsz.EN-JL-1030
US-szabvány (AISI)No 20 B
DIN EN 10027-25.1300
Rövid megjelölésEN-GJL-200
Régi megnevezésGG20
DIN 1561
Összetétel [%]C: 2,95-3,45
Si: 2,10-2,90
Mn: 0,55-0,75
P: 0,10-0,20
S: 0,04-0,07
Sűrűség [g/cm³]7,15
R0,2 N/mm²
Folyáshatár

-

0,1 % - Nyúláshatár
Rp0,1 N/mm²
130-195
Szakítószilárdság Rm [N/mm²]200-300
Brinell-keménység HB30
Próbadarab <30mm
180-220
Szakadási nyúlás A%0,8-0,3
E-modul E KN/mm²88-113
Nyomószilárdság Sdb N/mm²720
Megmunkálhatóságnagyon jó
Hegeszthetőségkorlátozott, speciális elektródákkal hegeszthető
Nyomószilárdságjó
Kényszerfutási tulajdonságjó
Hővezetőképességjó
Csillapítási tulajdonságjó
Önthetőségnagyon jó
Egyéb tulajdonságok-
SzövetszerkezetFerrites/perlites
Fő alkalmazások
  • Kontúrokban gazdag, bonyolult munkadarabokhoz, nagyon sokoldalúan használható
  • Gépvázak, meghajtóházak, csapágyházak, szivattyúk, általános gépgyártás
  • Ajánlott falvastagságok: 20 mm-ig, szerelvények, szivattyúk, általános gépészeti alkatrészek, keresztfogantyúk, csillagfogantyúk.

Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.