CuZn39Pb3
Réz-cink ötvözet
| Anyagsz. | CW614N (MS58) |
| DIN anyagszám | 2.0401 |
| Rövid megjelölés | CuZn39Pb3 |
| Ismertetés | Réz-cink ötvözet |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | Cu: 57 - 59 Pb: 2,5 - 3,5 Zn: további rész |
| Sűrűség [g/cm³] | 8,47 |
| Folyáshatár Rp0,2 [N/mm²] min. - max. | 160-390 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] min. - max. | 360-500 |
| Szakadási nyúlás A% min. - max. | 8-20 |
| Brinell-keménység Referenciaérték HB | 90-150 |
| Korrózióállóság normál légkör | jó |
| Korrózióállóság tengeri légkörben | mérsékelt |
| Forgácsolhatóság | nagyon jó |
| Hegeszthetőség | mérsékelt - rossz |
| Eloxálhatóság | nem alkalmas |
| Mechanikus magasfényű polírozás | nagyon jó |
| Fő alkalmazások |
|
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A fém anyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.