text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Az ipar partnereként kiváló minőségű és értéknövelő megoldásokat kínálunk. Termékválasztékunk több, mint 90.000 szabványelemet tartalmaz, ebből 6.000 a befogástechnika területéről, amelyek túlnyomó része Németországban készül. Ez a választék képezi a méretpontos szerkezeti egységek és az egyedi gyártású termékek alapját, amennyiben a szabványos termékek önmagukban nem lennének elegendőek. Magas szintű vertikális integrációnk, sokéves fejlesztési tapasztalatunk és szolgáltatásaink reprodukálható minőséget biztosítanak az ötlettől kezdve a felhasználásig. Amint látja: A KIPP-től mindig többet várhat. Legyen szó az emberekkel és a környezettel szembeni felelősségteljes magatartásról, vagy az Önök előtt álló kihívások megoldásáról.

0
Évek
0
Termékek
0
Telephelyek világszerte
0
Munkatársak

Együtt a szabványon túl: a csapatunk.

Nálunk a „szabványon túl” elve már a munkatársainknál kezdődik. Mert minden precíz szerkezeti elem és minden innovatív egyedi megoldás mögött olyan emberek állnak, akik nap mint nap életre keltik ezt az elvárást. Szenvedéllyel, mélyreható szakértelemmel és igazi csapatszellemmel dolgozunk az Ön céljainak megvalósításán. Számunkra ez azt jelenti, hogy befektetünk csapatunk jövőjébe, ösztönözzük a tehetségeket, és olyan környezetet teremtünk, amelyben kiemelkedő teljesítmények születnek. Mert kiváló megoldások csak kiváló emberek munkájának eredményeként születnek.

kipp-exakt-nach-vorgabe.jpg

PONTOSAN AZ ELVÁRÁSOK SZERINT – Gondoskodom arról, hogy egyedi követelményei teljesüljenek.

kipp-zuverlaessig-langlebig.jpg

MEGBÍZHATÓ, TARTÓS – 100%-ot nyújtok azért, hogy az Ön gépe zökkenőmentesen működhessen.

kipp-kurze-wege.jpg

RÖVID SZÁLLÍTÁSI ÚT - Németországban gyártom az Ön számára.

kipp-technische-beratung.jpg

MŰSZAKI TANÁCSADÁS – Nem csak meghallgatom Önt, hanem Önnel együtt keresem meg a megoldást.

kipp-geliefert-wie-bestellt.jpg

SZÁLLÍTÁS A MEGRENDELÉSNEK MEGFELELŐEN – Gondoskodunk arról, hogy a termékek a lehető leggyorsabban eljussanak Önhöz.

kipp-einwandfreie-qualitaet.jpg

KIFOGÁSTALAN MINŐSÉG – Kétszer, sőt háromszor is ellenőrzöm, hogy Ön biztos lehessen benne.

kipp-zuverlaessig-schnell.jpg

MEGBÍZHATÓAN GYORS – Mindent megteszünk azért, hogy Önnek ne kelljen feleslegesen várakoznia.

kipp-geht-nicht-gibt-es-nicht.jpg

NEM MŰKÖDIK? NINCS LEHETETLEN – Egyedi megoldásokat fejlesztünk ki, ha a szabványos már nem elegendő.

Használja ki az előnyöket:

  • Gyártói szakértelem: Legmagasabb szintű minőség, tartósság és pontosság saját előállításból.

  • Sokoldalúság: Akár termékmódosításról, vagy új fejlesztésről van szó: az egyedi megoldásokat pontosan az Ön előírásai szerint valósítjuk meg, és támogatást nyújtunk a tanácsadástól a sorozatgyártásig.

  • Termékválaszték: A termékválaszték több, mint 90.000 alkatrészt foglal magába, amelyek logisztikai központunknak köszönhetően gyorsan rendelkezésre állnak.

  • Szállítási megbízhatóság: Gyors elérhetőség és rövid szállítási határidők az Ön zökkenőmentes folyamatai érdekében.

  • CAD-letöltés: Gyors hozzáférés az összes 2D és 3D adathoz közvetlenül a webáruházunkból.

  • Egyedi megoldások: Igényekre szabott, ügyfélspecifikus megoldások és személyes tanácsadás az ötlettől a projekt befejezéséig.

ÖNÉRT VAGYUNK

A KIPP-nél nem csupán termékeket kap, hanem személyes támogatást is a következő projektjéhez. Vegye fel velünk a kapcsolatot kötelezettség nélkül – csapatunk örömmel segít Önnek a megfelelő megoldás kifejlesztésében.

TANÚSÍTVÁNYOK

A maximális minőség garantálására irányuló igényünk önképünkben és tanúsítványainkban tükröződik.

A minőségirányítás számunkra egy szakadatlan folyamat, amely a folytonosan megújuló követelmények gyors és célirányos megvalósítására szolgál. Munkafolyamataink hatékony kialakítása és előrelátó intézkedéseink által garantálni tudjuk ügyfeleink és munkatársaink elégedettségét is.