text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

AlZn5Mg3Cu

Alakítható alumínium ötvözet, edzhető

    

Anyagsz.EN AW-7022
DIN anyagszám3.4345
Rövid megjelölésAlZn5Mg3Cu
IsmertetésAlakítható alumínium ötvözet, edzhető                                              
Összetétel
Ötvözőelemek [%]
Zn: 4,3 - 5,2
Mg: 2,6 - 3,7
Cu: 0,5 - 1,0
Sűrűség [g/cm³]2,78
Folyáshatár
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
330-380
Húzószilárdság
Rm [N/mm²] min. - max.
420-460
Szakadási nyúlás
A% min. - max.
7
Brinell-keménység
Referenciaérték HB
140
Korrózióállóság
normál légkör
mérsékelt
Korrózióállóság
tengeri légkörben
rossz
Forgácsolhatóságnagyon jó
Hegeszthetőségjó - mérsékelt
Eloxálhatóságjó (korrózióvédelem)
mérsékelt (dekoratív)
Mechanikus magasfényű polírozás-
Fő alkalmazások
  • Nagyon nagy igénybevételnek kitett alkatrészek a gép- és repülőgépgyártásban

Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A fém anyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.