A csőfogantyúk széles portfólióját új alumíniumból és rozsdamentes acélból készült modellekkel bővítettük. Az innovatív fogantyúkat sokoldalúságuk, ergonómiájuk és nagyon jó ár-érték arányuk jellemzi.
A legfontosabb tények röviden:
- Robusztus és tartós: Az alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült csőfogantyúk és a megerősített műanyagból készült végdarabok révén új csőfogantyúink nemcsak nagyon jól illeszkednek a kézbe, de robusztusságuk és stabilitásuk miatt rendkívül tartósak is.
- Sokoldalú és egyedi: A végdarabokat hét színben kínáljuk. Kérésre egyedi színigényét is teljesítjük. A csőfogantyú természetes vagy fekete eloxált alumínium vagy köszörült rozsdamentes acél kivitelben szállítjuk.
- Gyors szerelés: A fogantyúk gyorsan és egyszerűen felszerelhetők két önmetsző csavarral. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség menetes betétekre, ami hozzájárul a jó ár-érték arányhoz.
- Változtatható hosszúság: A csőfogantyúkat akár 1000 mm-esközéptávolsággal is szállítjuk. A szabványos méretek mellett bármilyen egyedi hosszúság is elérhető. A teherbírása legalább 1000 N.