text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

AlMgSi

Alakítható alumínium ötvözet, edzhető

       

Anyagsz.EN AW-6060
DIN anyagszám3.3206
Rövid megjelölésAlMgSi
IsmertetésAlakítható alumínium ötvözet, edzhető                                              
Összetétel
Ötvözőelemek [%]

Mg: 0,35 - 0,6
Si: 0,3 - 0,6

Sűrűség [g/cm³]2,70
Folyáshatár
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.

80-150

Húzószilárdság
Rm [N/mm²] min. - max.
150-215
Szakadási nyúlás
A% min. - max.
8-16
Brinell-keménység
Referenciaérték HB
45
Korrózióállóság
normál légkör
nagyon jó
Korrózióállóság
tengeri légkörben
nagyon jó
Forgácsolhatóságmérsékelt
Hegeszthetőség
Eloxálhatóságnagyon jó (korrózióvédelem)
nagyon jó (dekoratív)
Mechanikus magasfényű polírozásnagyon jó
Fő alkalmazások

Közepes szilárdságú elemek:

  • ablakok
  • ajtók
  • kocsiszekrények
  • fémszerkezeti profilok
  • háztartási cikkek
  • dekorációk
  • csavarok

Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A fém anyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.