AlMg0,7Si

Alakítható alumínium ötvözet, edzhető

    

Alapanyagsz.EN AW-6063
DIN anyagszám3.3206
Rövid megnevezésAlMg0,7Si
LeírásAlakítható alumínium ötvözet, edzhető                                              
Összetétel
Ötvözőelemek [%]

Mg: 0,45 - 0,9
Si: 0,2 - 0,6

Sűrűség [g/cm³]2,70
Folyáshatár
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
90-190
Szakítószilárdság
Rm [N/mm²] min. - max.
140-230
Szakadási nyúlás
A% min. - max.
8-14
Brinell-keménység
Irányérték HB
50
Korrózióállóság
normál légkörben
nagyon jó
Korrózióállóság
tengeri légkörben
nagyon jó
Forgácsolhatóságmérsékelt
Hegeszthetőség
Eloxálhatóságnagyon jó (korrózióvédelem)
nagyon jó (dekoratív)
Mechanikus fényesre polírozásnagyon jó
Fő alkalmazások

Közepes szilárdságú alkatrészek:

  • ablakok
  • ajtók
  • kocsiszekrények
  • fémszerkezeti profilok
  • háztartási cikkek
  • dekorációk
  • csavarok

Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A fémanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.