AlCu4Mg1
Alakítható alumínium ötvözet, edzhető
| Anyagsz. | EN AW-2024 |
| DIN anyagszám | 3.1354 |
| Rövid megjelölés | AlCu4Mg1 |
| Ismertetés | Alakítható alumínium ötvözet, edzhető |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | CU: 3,8 - 4,9 |
| Sűrűség [g/cm³] | 2,70 |
| Folyáshatár Rp0,2 [N/mm²] min. - max. | 270-300 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] min. - max. | 420-450 |
| Szakadási nyúlás A% min. - max. | 5-12 |
| Brinell-keménység Referenciaérték HB | 60 |
| Korrózióállóság normál légkör | mérsékelt |
| Korrózióállóság tengeri légkörben | rossz |
| Forgácsolhatóság | jó |
| Hegeszthetőség | mérsékelt |
| Eloxálhatóság | jó (korrózióvédelem) mérsékelt (dekoratív) |
| Mechanikus magasfényű polírozás | nagyon jó |
| Fő alkalmazások |
|
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A fém anyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.