Akrilnitril-butadién-sztirol terpolimer
ABS
Az ABS egy amorf hőre lágyuló műanyag, amely három alapanyagból, akrilnitrilből, butadiénből és sztirolból készül.
Tulajdonságok:
Az összes termelés több, mint 50%-át az autóiparban és az elektromos készülékek házának gyártására használják fel.
| Rövid megjelölés | ABS |
| Megnevezés | Akrilnitril-butadién-sztirol terpolimer |
| Mechanikai tulajdonságok | |
Próbatest állapota | standard |
| Szakítószilárdság [Mpa] | n.a. |
| E-modul (szakító) [Mpa] | 2300 |
| Golyónyomás keménység [Mpa] | 90 |
| Fizikai tulajdonságok | |
| Sűrűség [g/cm³] | 1,04 |
| Olvadási hőmérséklet [°C] | 110 |
| Használati hőmérséklet | |
| Max. hőm. rövid ideig [°C] | 100 |
| Max. hőm. folyamatosan [°C] | 95 |
| Min. használati hőm. [°C] | -30 |
| Egyéb tulajdonságok | |
| Égési tulajdonságok az UL 94 szerint | HB |
| Vízfelvétel (normál klíma) [%] | 0,22 |
| Vegyszerállóság [+ ellenálló // o feltételesen ellenálló // - instabil] | |
| Ásványi zsírok, olajok | + |
| Benzin | + |
| Gyenge/erős savak | +/- |
| Gyenge/erős lúgok | +/+ |
| Perklór-etilén | o |
| Triklór-etilén | - |
| Aceton | o |
| Alkoholok | o |
| Hidrolízisállóság (forró víz) | + |
| Időjárás/UV-sugárzás | o |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A hőre lágyuló műanyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételtől és az adalékanyagoktól.