75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815

Etilén-propilén-dién kaucsuk

  

75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 etilén és propilén alapú kaucsuk.

  • 295: korommal töltött, fekete
  • 253815: ásványi anyaggal töltött, fehér

Kifejezetten a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongokhoz fejlesztették ki.
A higiénikus USIT® tömítőkorongokat különösen az élelmiszer-, ital- és gyógyszeripari berendezésekben használják.
Különösen ellenállnak a hidrolízisnek és az ezeken a területeken használt összes szokásos tisztítószernek."

   

Rövid megjelölés

75 EPDM 295

70 EPDM 253815

Kereskedelmi nevek

-

-

Kémiai név

Etilén-propilén-dién kaucsuk                                               

Etilén-propilén-dién kaucsuk                                               

Mechanikai tulajdonságok

Keménységtartomány [shore A/D]

70-80

70-80

Kopásállóság

jó

jó

Szakítószilárdság [Mpa] 

14-18

14-18

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség [g/cm³]

1,05 - 1,11

1,08 - 1,12

Használati hőmérséklet

Hőmérséklet alkalmazási tartomány [°C]

 -50 - 150

-40 - 150

Egyéb tulajdonságok

Égési tulajdonságok az UL 94 szerint

nincs megadva

nincs megadva

Kémiai ellenállás [++ nagyon jó // + jó // o még jó // - közepes // -- nem megfelelő]

Ásványi zsírok, olajok

--

--

Benzin

--

--

Gyenge/erős savak

+

+

Gyenge/erős lúgok

++

++

Perklór-etilén

--

--

Triklór-etilén

--

--

Aceton

++

++

Alkoholok

++

++

Fékfolyadék

++

++

Hidrolízisállóság (forró víz)

++

++

Időjárás/UV-sugárzás

++

++

 

Ezek az információk tájékoztató jellegűek, és nem vállalunk felelősséget a pontosságáért.  Az elasztomer anyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételtől és az adalékanyagoktól.