1.7225 Nemesíthető acél
| Anyagsz. | 1.7225 |
| US-szabvány (AISI) | 4137, 4140 |
| Rövid megjelölés | 42CrMo4 |
| Régebbi megnevezés | - |
| Ismertetés | Nemesíthető acél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,38 - 0,45 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,60 - 0,90 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,90 - 1,20 Mo: 0,15 - 0,30 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,9 |
Folyáshatár | ≥ 650 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | 900-1100 |
| Szakadási nyúlás A [%] | ≥ 12 |
| Forgácsolhatóság | jó |
| Hegeszthetőség | nem alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | Magasságállító elemek, tőcsavarok, golyós hézagoló alátétek, összekötőrudak, forgattyús tengelyek, hajtótengelyek, indító fogaskerekek, fogaskerekek |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.