1.4571 Nemesacél
Titánnal stabilizált, rozsdamentes ausztenites króm-nikkel-acél: „A klasszikus V4A” (1.4571)
| Rövid megjelölés | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| US-szabvány (AISI) | 316Ti |
| Az ötvözőelemek összetétele [%] | Cr: 16,50 - 18,50 Mn: 0 - 2,00 Mo: 2,00 - 2,50 Ni: 10,50 - 13,50 P: 0 - 0,045 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 Ti: 5 x C – 0,70 További rész: Fe |
| Nemesacélfajták | A4 |
| Sűrűség [g/cm³] | 8 |
| Nikkelmigráció [µg/(cm² x hét)] mesterséges verejtékben (pH4,5) | <0,05 |
Folyáshatár | ≥200 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | 500 - 700 |
| Korrózióállóság | Nagyon jó Ellenálló a savakkal, lúgokkal és közepes koncentrációjú kloridokkal, valamint álló tengervízzel szemben |
| Forgácsolhatóság | közepes - gyenge |
| Hegeszthetőség | nagyon jó |
| Egyéb tulajdonságok | Ausztenites nemmágneses szövetszerkezet mechanikusan nem kielégítően polírozható Elektropolírozhatóság: jó Alkalmazható -50°C - 550°C között |
| Fő alkalmazások | Általános alkalmazások fokozott korróziós igénybevétel mellett a következő: élelmiszeripar csővezeték-építés ásványolajipar hajóépítés építőipar vegyipar orvostechnika és gyógyszeripar |