1.4404 Nemesacél
Rozsdamentes ausztenites króm-nikkel-molibdén nemesacél hegesztésre különösen alkalmas (1.4404)
| Rövid megjelölés | X2CrNiMo17-12-2 |
| US-szabvány (AISI) | 316L |
| Az ötvözőelemek összetétele [%] | C: 0 - 0,03 Cr: 16,50 - 18,50 Mn: 0 - 2,00 Mo: 2,00 - 2,50 N: 0 - 0,10 Ni: 10,00 - 13,00 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 P: 0 - 0,045 További rész: Fe |
| Nemesacélfajták | A4 |
| Sűrűség [g/cm³] | 8 |
| Nikkelmigráció [µg/(cm² x hét)] mesterséges verejtékben (pH4,5) | <0,05 |
Folyáshatár | ≥200 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | 500-750 |
| Korrózióállóság | Nagyon jó hasonló, mint az 1.4401, de ezenkívül kristályközi korrózióval szemben ellenálló. |
| Forgácsolhatóság | közepes |
| Hegeszthetőség | nagyon jó |
| Egyéb tulajdonságok | Ausztenites nemmágneses szövetszerkezet Mechanikusan fényesre polírozható Elektropolírozhatóság: nagyon jó Alkalmazható -50°C és - 550°C között |
| Fő alkalmazások | Általános felhasználás nagyobb korróziós igénybevétel mellett a következő területeken: élelmiszeripar uszodatechnika olajipar építőipar vegyipar orvosi technika légiközlekedés tengerparti felszerelések |
Elkötelezett csapatunk bármikor rendelkezésére áll, megválaszolja kérdéseit és támogatást nyújt problémák esetében és segít a helyes termék kiválasztásában. Szeretne egy áttekintést nemesacél anyagainkról?