1.4401 Nemesacél

Rozsdamentes ausztenites króm-nikkel-molibdén acél (1.4401)

       

Rövid megjelölésX5CrNiMo17-12-2
US-szabvány (AISI)316
Az ötvözőelemek összetétele [%]C: 0 - 0,07
Cr: 16,50 - 18,50
Mn: 0 - 2,00
H: 2,00 - 2,50
N: 0 - 0,10
Ni: 10,00 - 13,00
P: 0 - 0,045
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Maradék: Fe
NemesacélfajtákA4
Sűrűség [g/cm³]8
Nikkelmigráció
[µg/(cm² x hét)] mesterséges verejtékben (pH4,5)
<0,05

Folyáshatár
Rp0,2 [N/mm²]

≥200
Szakítószilárdság
Rm [N/mm²]
500-750
Korrózióállóság

Nagyon jó

Ellenálló mérsékelt klór- és sókoncentrációval, valamint az élelmiszeriparban előforduló feltételekkel szemben.

Azonban kristályközi korrózióra hajlamos
 

Forgácsolhatóságközepes
Hegeszthetőségközepes
Egyéb tulajdonságok

Ausztenites nem mágneses szövetszerkezet

Mechanikusan fényesre polírozható

Elektropolírozhatóság: nagyon jó

Alkalmazható -50 - 600°C között

Fő alkalmazásokÁltalános alkalmazások nagyobb korróziós igénybevétel mellett a következő területeken:

Élelmiszeripar

Uszodatechnika

Kőolajipar

Építőipar

Orvostechnika

     

Elkötelezett csapatunk bármikor készen áll, hogy válaszoljon kérdéseire és segítsen problémái megoldásában, valamint a megfelelő termékek kiválasztásában. Szeretne egy áttekintést nemesacél anyagainkról?