1.4310 Nemesacél
Rozsdamentes ausztenites króm-nikkel acél - "Klasszikus anyag korrózióálló rugókhoz" (1.4310)
| Rövid megjelölés | X10CrNi18-8 |
| US-szabvány (AISI) | 301 |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | Cr: 16,00 - 19,00 Mn: 0 - 2,00 Mo: 0 - 0,80 N: 0 - 0,10 Ni: 6,00 - 9,50 P: 0 - 0,045 S: 0 - 0,015 Si: 0 - 2,00 Maradék: Fe |
| Nemesacélfajták | A2 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,9 |
| Nikkelmigráció [µg/(cm² x hét)] mesterséges verejtékben (pH4,5) | <0,5 |
Folyáshatár | ≥195 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | 500-750 |
| korrózióállóság | Jó Oldó hőkezeléssel a kristályközi korrózióval szemben ellenálló Kiváló ellenállóképesség polírozott állapotban |
| Forgácsolhatóság | közepes |
| Hegeszthetőség | nagyon jó |
| Egyéb tulajdonságok | Metastabil ausztenites szövetszerkezet, amely a hidegalakítás során nagyon erősen megszilárdul és így felveszi a rugóelemek gyártásához szükséges anyagtulajdonságokat Mechanikusan fényesre polírozható Elektropolírozhatóság: nagyon jó Hidegalakítással szilárdított állapotban a szövetszerkezet megváltoztatása nélkül 300°C-ig stabil |
| Fő alkalmazások | Fő felhasználási területek: korrózióálló rugók (300°C-ig) Általános felhasználás közepes korrozív igénybevétel mellett: Autóipar Vegyipar Szerszámok Élelmiszeripar |