text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

1.4310 Nemesacél

Rozsdamentes ausztenites króm-nikkel acél - "Klasszikus anyag korrózióálló rugókhoz" (1.4310)

       

Rövid megjelölésX10CrNi18-8
US-szabvány (AISI)301
Összetétel
Ötvözőelemek [%]
Cr: 16,00 - 19,00
Mn: 0 - 2,00
Mo: 0 - 0,80
N: 0 - 0,10
Ni: 6,00 - 9,50
P: 0 - 0,045
S: 0 - 0,015
Si: 0 - 2,00
Maradék: Fe
NemesacélfajtákA2
Sűrűség [g/cm³]7,9
Nikkelmigráció
[µg/(cm² x hét)] mesterséges verejtékben (pH4,5)
<0,5

Folyáshatár
Rp0,2 [N/mm²]

≥195
Húzószilárdság
Rm [N/mm²]
500-750
korrózióállóság

Jó

Oldó hőkezeléssel a kristályközi korrózióval szemben ellenálló

Kiváló ellenállóképesség polírozott állapotban

Forgácsolhatóságközepes
Hegeszthetőségnagyon jó
Egyéb tulajdonságok

Metastabil ausztenites szövetszerkezet, amely a hidegalakítás során nagyon erősen megszilárdul és így felveszi a rugóelemek gyártásához szükséges anyagtulajdonságokat

Mechanikusan fényesre polírozható

Elektropolírozhatóság: nagyon jó

Hidegalakítással szilárdított állapotban a szövetszerkezet megváltoztatása nélkül 300°C-ig stabil

Fő alkalmazások

Fő felhasználási területek: korrózióálló rugók (300°C-ig)

Általános felhasználás közepes korrozív igénybevétel mellett:

Autóipar

Vegyipar

Szerszámok

Élelmiszeripar

      

Érdeklődik az 1.45310 acélból készült termékek iránt? Elkötelezett csapatunk bármikor készen áll, hogy válaszoljon kérdéseire és segítsen problémái megoldásában, valamint a megfelelő termékek kiválasztásában. Szeretne egy áttekintést nemesacél anyagainkról?