1.4305 Nemesacél
Rozsdamentes ausztenites króm-nikkel acél kén hozzáadásával - "Rozsdamentes automataacél" (1.4305)
| Rövid megjelölés | X10CrNiS18-9 |
| US-szabvány (AISI) | 303 |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0 - 0,10 Cr: 17,00 - 19,00 Cu: 0 - 1,0 N: 0 - 0,10 Ni: 8,00 - 10,00 Mn: 0 - 2,00 P: 0 - 0,045 S: 0,150 - 0,350 Si: 0 - 1,00 Maradék: Fe |
| Nemesacélfajták | A1 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,9 |
| Nikkelmigráció [µg/(cm² x hét)] mesterséges verejtékben (pH4,5) | <0,5 |
Folyáshatár | ≥190 |
| Szakítószilárdság Rm [N/mm²] | 500-700 |
| Korrózióállóság | közepes A kén hozzáadásával gyengébb ellenállóság, mint az 1.4301 esetében. Kristályközi korrózióval szemben nem ellenálló |
| Forgácsolhatóság | nagyon jó |
| Hegeszthetőség | gyenge (súrlódásos hegesztés lehetséges) |
| Egyéb tulajdonságok | Ausztenites, nemmágneses szövetszerkezet kén hozzáadásával a jó forgácsolhatóság érdekében Mechanikusan közepesen jól polírozható Elektropolírozhatóság: közepes Használható 500°C-ig A nagyfokú nikkelmigráció miatt állandó bőrérintkezésre nem alkalmas |
| Fő alkalmazások | Főleg forgó elemekhez közepes korróziós igénybevétel mellett a következő területeken: autóipar, szerelvények, élelmiszeripar, konyhai berendezések és alkatrészek dekoratív célokra, gép és berendezésgyártás. |
Elkötelezett csapatunk bármikor készen áll, hogy válaszoljon kérdéseire és segítsen problémái megoldásában, valamint a megfelelő termékek kiválasztásában. Szeretne áttekintést kapni nemesacél anyagainkról?