1.4301 Nemesacél
A korrózióálló, ausztenites króm-nikkel acélok standard anyaga - "A klasszikus V2A" (1.4301)
| Rövid megjelölés | X5CrNi18-10 |
| US-szabvány (AISI) | 304 |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0 - 0,07 Cr: 17,50 - 19,50 Mn: 0 - 2,00 N: 0 - 0,10 Ni: 8,00 - 10,50 P: 0 - 0,045 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 Maradék: Fe |
| Nemesacélfajták | A2 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,9 |
| Nikkelmigráció [µg/(cm² x hét)] mesterséges verejtékben (pH4,5) | <0,05 |
Folyáshatár | ≥190 |
| Szakítószilárdság Rm [N/mm²] | 500-700 |
| Korrózióállóság | Jó Ellenálló természetes környezeti körülmények és alacsony klór- és sókoncentrációk mellett Oldó hőkezeléssel a kristályközi korrózióval szemben ellenálló |
| Forgácsolhatóság | közepes |
| Hegeszthetőség | nagyon jó |
| Egyéb tulajdonságok | Ausztenites, nem mágneses, jól nyújtható szövetszerkezet Mechanikusan fényesre polírozható Elektropolírozhatóság: nagyon jó Alkalmazható -50 - 600°C között |
| Fő alkalmazások | Az 1.4301 acél a nemesacél piacának kb. 33%-át teszi ki, ezzel a leggyakrabban használt anyag a mérsékelt igénybevételnek kitett alkatrészeknél Iparágak Élelmiszeripars Kőolajipar Tartálygyártás Építészet és építőipar Autóipar Ékszeripar |
Érdeklődik az 1.4301-ből készült termék iránt? Elkötelezett csapatunk bármikor készen áll, hogy válaszoljon kérdéseire és segítsen problémái megoldásában, valamint a megfelelő termékek kiválasztásában. Szeretne egy áttekintést nemesacél anyagainkról?