text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

1.4125 Nemesacél

Rozsdamentes martenzites acél nagyon magasfokú edzhetőséggel (1.4125)

      

Rövid megjelölésX10CrMo17
US-szabvány (AISI)440C
Összetétel
Ötvözőelemek [%]
C: 0,95 - 1,20
Cr: 16,00 - 18,00
Mn: 0 - 1,00
Mo: 0,40 - 0,80
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Maradék: Fe
NemesacélfajtákC3
Sűrűség [g/cm³]7,7

Folyáshatár
Rp0,2 [N/mm²]

≥600
Szakítószilárdság
Rm [N/mm²]
≤850
Korrózióállóság

közepes

Ellenálló édesvízzel és vízgőzzel, valamint enyhén agresszív tisztítószerekkel szemben

Forgácsolhatóságrossz
Hegeszthetőségnem alkalmas
Egyéb tulajdonságok

Nikkelmentes martenzites-ferromágneses szövetszerkezet

Speciális acél, rendkívül nagy kopásállóságú

Edzhető 61HRC-ig (Rm: >2000N/mm²)

Mechanikusan fényesre polírozható

Elektropolírozhatóság: közepes

Fő alkalmazásokFőként erős kopásnak kitett és nagy keménységet igénylő berendezésekben és alkatrészekben használható:

Kések

Sebészeti vágószerszámok

Formázóbetétek és aktív elemek a műanyagfeldolgozásban agresszív vegyi sajtolóanyagok esetében

Formázó- és laposkések az élelmiszer- és halfeldolgozásban

Korrózió ellen védett kopóalkatrészek

        

Érdeklődik az 1.4125 sz. anyagból készült termék iránt? Elkötelezett csapatunk bármikor készen áll, hogy válaszoljon kérdéseire és segítsen problémái megoldásában, valamint a megfelelő termékek kiválasztásában. Szeretne egy áttekintést nemesacél anyagainkról?