text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

1.4112 Nemesacél

Rozsdamentes martenzites acél kiváló edzhetőséggel (1.4112)

       

Rövid megjelölésX90CrMoV18
US-szabvány (AISI)440B
Összetétel
Ötvözőelemek [%]
C: 0,85 - 0,95
Cr: 17,00 - 19,00
Mn: 0 - 1,00
H: 0,90 - 1,30
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
V: 0,07 - 0,12
Maradék: Fe
NemesacélfajtákC-
Sűrűség [g/cm³]7,7

Folyáshatár
Rp0,2 [N/mm²]

≥550
Szakítószilárdság
Rm [N/mm²]
≤800
Korrózióállóság

Közepes

Ellenálló édesvízzel és vízgőzzel szemben

Forgácsolhatóságrossz
Hegeszthetőségnem alkalmas
Egyéb tulajdonságok

Nikkelmentes martenzites-ferromágneses szövetszerkezet

Korrózióálló szerszámacél nagy kopásállósággal

Edzhető 58-60HRC-ig (Rm: 1800-2000N/mm²)

Mechanikusan fényesre polírozható

Elektropolírozhatóság: közepes

Fő alkalmazásokFőként erős kopásnak kitett és nagy keménységet igénylő berendezésekben és alkatrészekben használható:

Kések

Sebészeti vágószerszámok, Formázóbetétek és aktív elemek a műanyagfeldolgozásban agresszív vegyi sajtolóanyagok esetében

Formázó- és laposkések az élelmiszer- és halfeldolgozásban

Edzett szelepülések

        

Érdeklődik az 1.4112-ből készült termékek iránt? Elkötelezett csapatunk bármikor készen áll, hogy válaszoljon kérdéseire és segítsen problémái megoldásában, valamint a megfelelő termékek kiválasztásában. Szeretne egy áttekintést nemesacél anyagainkról?