text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

1.4057 Nemesacél

Rozsdamentes martenzites nemesíthető krómacél (1.4057)

       

Rövid megjelölésX17CrNi16-2
US-szabvány (AISI)431
Összetétel
Ötvözőelemek [%]
C: 0,12 - 0,22
Cr: 15,00 - 17,00
Mn: 0 - 1,50
Ni: 1,5 - 2,5
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Maradék: Fe
NemesacélfajtákC3
Sűrűség [g/cm³]7,7

Folyáshatár
Rp0,2 [N/mm²]

≥600
Szakítószilárdság
Rm [N/mm²]
≤950
Korrózióállóság

A martenzites nemesacélok csoportjában a legnagyobb ellenállósággal rendelkezik, viszont hajlamos a kristályközi korrózióra

Forgácsolhatóságrossz
Hegeszthetőség
Egyéb tulajdonságok

Nikkelmentes, martenzites-ferromágneses szövetszerkezet, nagyfokú nyújthatóság

Az acél általában nemesített (Rm=1400N/mm²/Rp0,2=1200N/mm²)

Mechanikusan fényesre polírozható

Elektropolírozhatóság: jó

Használati hőmérséklet-tartomány -40° - 400°C

Fő alkalmazásokMechanikailag nagy igénybevételnek kitett gép- és szerkezeti alkatrészek az élelmiszer-, petrolkémiai, tengerészeti, autóipari, repülőgépipari vagy vegyipari felhasználásoknál:

Szivattyúalkatrészek

Csavarok és turbinalapátok

Kompresszor -járókerekek

Dugattyúrudak

Tengelyek

Szelepkúpok

          

Érdeklődik az 1.4057 acélból készült termékek iránt? Elkötelezett csapatunk bármikor készen áll, hogy válaszoljon kérdéseire és segítsen problémái megoldásában, valamint a megfelelő termékek kiválasztásában. Szeretne egy áttekintést nemesacél anyagainkról?