text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

1.4034 Nemesacél

Rozsdamentes martenzites krómacél, edzhető (1.4034)

         

Rövid megjelölésX46Cr13
US-szabvány (AISI)420
Összetétel
Ötvözőelemek [%]
C: 0,43 - 0,50
Cr: 12,50 - 14,50
Mn: 0 - 1,00
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
További rész: Fe
NemesacélfajtákC-
Sűrűség [g/cm³]7,7

Folyáshatár
Rp0,2 [N/mm²]

≥600
Húzószilárdság
Rm [N/mm²]
≤800
Korrózióállóság

Közepes

Ellenálló kloridokat nem tartalmazó közegekben, gyenge lúgokban és savakban

Kristályközi korrózióra hajlamos

Kiváló tartósság, edzett és polírozott

Forgácsolhatóságrossz
Hegeszthetőségrossz
Egyéb tulajdonságok

Nikkelmentes martenzites-ferromágneses szövetszerkezet

Edzhető HRC 55-re (Rm:1700-1900N/mm²)

Mechanikusan fényesre polírozható

Elektropolírozhatóság: közepes

Fő alkalmazások

Asztali- és forgókések

Borotválkozó pengék, ollók

Gördülőcsapágyak

Korcsolyák

Sebészeti eszközök

Mérőeszközök

Orvosi és gyógyszeripari termékek

           

Érdeklődik a 1.4034 anyagból készült termékek iránt? Elkötelezett csapatunk bármikor rendelkezésére áll, megválaszolja kérdéseit és támogatást nyújt problémák esetében és segít a helyes termék kiválasztásában. Szeretne egy áttekintést nemesacél anyagainkról?