1.3505 Csapágyacél
| Anyagsz. | 1.3505 |
| US-szabvány (AISI) | 52100 |
| Rövid megjelölés | 100Cr6 |
| Régebbi megnevezés | - |
| Ismertetés | Csapágyacél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,93 - 1,05 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,25 - 0,45 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,015 Al: ≤ 0,0500 Cr: 1,35 - 1,60 Cu: ≤ 0,30 Mo: ≤ 0,10 O: ≤ 0,0015 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,9 |
Folyáshatár | - |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | - |
| Szakadási nyúlás A [%] | - |
| Forgácsolhatóság | jó |
| Hegeszthetőség | nem alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | Miniatűr golyós menetes hajtások, golyók, görgők |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.