1.2842 Szerszámacél
| Anyagsz. | 1.2842 |
| US-szabvány (AISI) | - |
| Rövid megjelölés | 90MnCrV8 |
| Régebbi megnevezés | - |
| Ismertetés | Szerszámacél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,85 - 0,95 Si: 0,10 - 0,40 Mn: 1,80 - 2,20 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,030 Cr: 0,20 - 0,50 V: 0,05 - 0,20 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,9 |
Folyáshatár | - |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | - |
| Szakadási nyúlás A [%] | - |
| Forgácsolhatóság | jó |
| Hegeszthetőség | alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | Átlósan futó görgők, vezetősínek, dörzsárak, mérőszerszámok, műanyag és gumi présformák, formázó szerszámok |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.