1.2067 Szerszámacél
| Anyagsz. | 1.2067 |
| US-szabvány (AISI) | - |
| Rövid megjelölés | 102Cr6 |
| Régebbi megnevezés | 100Cr6 |
| Ismertetés | Szerszámacél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,95 - 1,10 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,20 - 0,40 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cr: 1,35 - 1,60 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,9 |
Folyáshatár | - |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | - |
| Szakadási nyúlás A [%] | - |
| Forgácsolhatóság | jó |
| Hegeszthetőség | alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | Hengeres csapok, fúrók, menetfúrók |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.