1.1730 Szerszámacél
| Anyagsz. | 1.1730 |
| US-szabvány (AISI) | - |
| Rövid megjelölés | C45U |
| Régebbi megnevezés | C 45 W |
| Ismertetés | Szerszámacél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: 0,15 - 0,40 Mn: 0,60 - 0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,030 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,85 |
Folyáshatár | - |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | Munkaszilárdság 1 080 - 1.2070 |
| Szakadási nyúlás A [%] | - |
| Forgácsolhatóság | nagyon jó |
| Hegeszthetőség | alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | KIPP UNILOCK befogó állomás, csavarhúzó, véső, kés |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.