1.1181 Nemesíthető acél
| Anyagsz. | 1.1181 |
| US-szabvány (AISI) | - |
| Rövid megjelölés | C35E |
| Régebbi megnevezés | Ck 35 |
| Ismertetés | Nemesíthető acél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,32 - 0,39 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,035 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,85 |
Folyáshatár | ≥ 380 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | 600-750 |
| Szakadási nyúlás A [%] | ≥ 19 |
| Forgácsolhatóság | - |
| Hegeszthetőség | nem alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | Billenőcsavarok, szorítóvasak, állítható támasztócsapok menetes anyával |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.