1.0737 Automataacél
| Anyagsz. | 1.0737 |
| US-szabvány (AISI) | 12L14 |
| Rövid megjelölés | 11sMnPb37 |
| Régebbi megnevezés | - |
| Ismertetés | Automataacél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: ≤ 0,14 Si: ≤ 0,05 Mn: 1,00 - 1,50 P: ≤ 0,110 S: 0,340 - 0,400 Pb: 0,200 - 0,350 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,9 |
Folyáshatár | ≥ 265 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | 390-800 |
| Szakadási nyúlás A [%] | ≥ 6 |
| Forgácsolhatóság | nagyon jó |
| Hegeszthetőség | feltételesen alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | Zárócsavarok, tömeggyártott alkatrészek az autóipar és a készülékgyártás számára, Készülékgyártás, gépgyártás |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.