1.0718 Automataacél
| Anyagsz. | 1.0718 |
| US-szabvány (AISI) | 12L14, 12L13 |
| Rövid megjelölés | 11SMnPb30 |
| Régebbi megnevezés | 9SMnPb28 |
| Ismertetés | Automataacél |
| Az ötvözőelemek összetétele [%] | C: ≤ 0,14 Si: ≤ 0,05 Mn: 0,90 - 1,30 P: ≤ 0,110 S: 0,270 - 0,330 Pb: 0,200 - 0,350 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,9 |
Folyáshatár | 245-440 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | 360-570 |
| Szakadási nyúlás A [%] | ≥ 6 |
| Forgácsolhatóság | nagyon jó |
| Hegeszthetőség | feltételesen alkalmas |
| Hőkezelés | feltételesen |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | Rögzítőcsapok, recézett fejű csavarok, villás csuklók, tömeggyártású alkatrészek az autóipar, a berendezés- és készülékgyártás számára. |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.