1.0711 Automataacél
| Anyagsz. | 1.0711 |
| US-szabvány (AISI) | B1112, 1212 |
| Rövid megjelölés | 9S20K |
| Régebbi megnevezés | - |
| Ismertetés | Automataacél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: ≤ 0,12 Si: 0,10 - 0,35 Mn: 0,75 - 1,10 P: ≤ 0,030 S: 0,080 - 0,130 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,9 |
Folyáshatár | ≥ 370 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | ≥ 440 |
| Szakadási nyúlás A [%] | ≥ 16 |
| Forgácsolhatóság | nagyon jó |
| Hegeszthetőség | feltételesen alkalmas |
| Hőkezelés | feltételesen |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | Szorítóperselyek |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.