1.0301 Betétedzett acél
| Anyagsz. | 1.0301 |
| US-szabvány (AISI) | 1011, M1010 |
| Rövid megjelölés | C10 |
| Régebbi megnevezés | - |
| Ismertetés | Betétedzett acél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,07 - 0,13 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,60 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,85 |
Folyáshatár | ≥ 200 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | 350-640 |
| Szakadási nyúlás A [%] | ≥ 12 |
| Forgácsolhatóság | jó |
| Hegeszthetőség | alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | Alacsonyabb magszilárdságú építészeti és gépalkatrészek közepes terhelés, például karok |
| Fő alkalmazások | Géplábak, támasztócsapok, szorítóvasak |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.