tehnika vpenjanja z ničlo točko
A nullpont befogórendszerek lehetővé teszik a munkadarabok gyors és egyszerű befogását a maximális pontosság elérése érdekében. Ezt a szerszámgép és a rögzítőeszközök vagy munkadarabok közötti szabványos csatlakozórendszer teszi lehetővé. Mechanikus reteszelő mechanizmusok gondoskodnak az előre meghatározott nullpozícióban történő rögzítésről. A KIPP nullpont befogórendszerei pneumatikusan, mechanikusan vagy kézzel működtethetők. A termékcsaládhoz tartozik az UNILOCK nullpont befogórendszer, amely lehetővé teszi a befogóeszközök és a munkadarabok gyors és pontos rögzítését és referenciálását a forgácsoló szerszámgépeken és megmunkáló központokban. A program tartalmaz továbbá egy moduláris 5 tengelyes befogórendszert és kompatibilis alkatrészek széles választékát, amelyek 5 oldalú megmunkáláshoz használhatók zavaró élek nélkül.