2 Zadetkov

Opis

Material
Jeklo ali nerjavno jeklo A2.
Version
pocinkano jeklo.
Gladko nerjavno jeklo.
Note
Vzmetni zatiči služijo varovanju sornikov in osi. Se preprosto montirajo in so primerni za ponovno uporabo. Konci so odrezani brez zarobkov.

Vzmetni zatiči z dvojnim zavojem imajo bolj plosko karakteristiko vzmeti in jih je zato lažje montirati. Na podlagi dvojnega zavoja je mogoče držalno vrv bolje namestiti za zaščito pred izgubo.
Drawing reference
Oblika E: z enojnim zavojem
Oblika D: z dvojnim zavojem (smer zavoja lahko odstopa od risbe).

Druge stranke so kupile tudi