Opis izdelka
Kotni zgibi so kotni spoji za prenos sile in služijo kot povezovalni element za premične dele.
Kotni zgibi s tesnilno kapico se še posebej uporabljajo pri težavnih pogojih okolice (prah, mazivo itd.). Vmesni prostor med ležiščen glave zgiba in kroglastim tečajem je prekrit in zaprt s tesnilno kapico.
Material

Nerjavno jeklo 1.4305.

Tesnilo je iz neoprena.

Version
Svetel.
Note
Levi navoj se nanaša na mero D2.
Temperature range
‒30 °C do +110 °C.
Kratkotrajna temperatura uporabe maks. 140 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi