2 Zadetkov

Opis

Material

Nerjavno jeklo 1.4305.

Version
Svetel. Aretirni zatič je brušen, ni utrjen.
Note
Zaporni zapahi se uporabljajo, če aretirni zatič deloma ne sme segati ven. Z obratom zapaha za 180° se aretirni zatič povleče noter.
Zaskočna zareza poskrbi za to, da se zapah obdrži v tem položaju.
Z omejilom pri 180° se prepreči preskočitev zaskočne zareze in stem ponovni pomik aretirnega zatiča ven.
Z izbiro strani omejitve se opredeli smer vrtenja zapaha.
Drawing reference
Oblika A: ročaj je brez premaza, brez matice
Oblika B: ročaj je brez premaza, z matico

1) Omejilo levo
2) Omejilo desno

Druge stranke so kupile tudi