zaporni zapahi
Zaporni zapahi se lahko uporabljajo za vse vrste zapahov in pritrditev, še posebej, če aretirni zatič ne sme štrleti ven. Z obratom zapaha za 180° se zapah odpravi. Več informacij
Zaklepni in zaporni zapahi KIPP
Zapahi imajo pomembno vlogo v varnostni tehnologiji in so nepogrešljiv element v številnih industrijskih sistemih. Uporabljajo se kot fizične ovire, s katerimi lahko zavarujete vrata, okna, dvoriščna vrata in druge odprtine. Najpogostejše vrste vključujejo zaporne in zaklepne zapahe, ki zagotavljajo specifične funkcije in prednosti. Zaporni zapahi so robustni, enostavni za uporabo in prepričajo s svojo vsestranskostjo. Zaklepni zapahi pa pogosto zagotavljajo dodatne varnostne funkcije in se pogosto uporabljajo v bolj kompleksnih zaščitnih sistemih.
Kaj so zaporni zapahi?
Zaporni zapahi so mehanski elementi za zaklepanje, ki se uporabljajo za fiksiranje in zavarovanje premičnih delov. Praviloma so sestavljeni iz ročaja in aretirnega zatiča. Zaporni zapahi se uporabljajo za preprečevanje spremembe aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Z vrtenjem zapaha za 180° se aretirni zatič uvleče, kar omogoča spremembo položaja zaklepa. Zaskočni utor zagotavlja zadržanje zapaha v tem položaju, tako da ostane aretirni zatič uvlečen.
Tri glavne funkcije zapornih zapahov so:
- Fiksiranje: preprečujejo premikanje delov in jih zadržijo v določenem položaju.
- Zavarovanje: preprečujejo neželeno premikanje delov.
- Pozicioniranje: omogočajo natančno nastavitev in fiksiranje komponent stroja.
Področja uporabe zapornih zapahov vključujejo strojništvo, gradbeno, kemično in farmacevtsko industrijo, logistiko ter transport.
Pri izbiri zapornih zapahov je treba upoštevati naslednje tehnične podatke:
- dolžina ročaja,
- premer zapaha,
- material,
- nasprotna matica.
Dolžina ročaja se razlikuje glede na model in uporabo ter znaša od 25 do 51,6 mm. Tudi premer zapornega zapaha, zaskočenega v izvrtini, se lahko razlikuje. Običajno znašajo premeri od 4 do 12 mm.
Zaporni zapahi KIPP so lahko izdelani iz različnih materialov. Možnost filtriranja na strani omogoča izbiro med aluminijem, nerjavnim jeklom, medenino, jeklom in cinkom. S filtriranjem lahko zaporne zapahe razvrstite tudi po tem, ali imajo nasprotno matico ali ne.
Zaporni zapahi z notranjim vodilom
Zapori zapahi z notranjim vodilom se odlikujejo po izredno natančnem vodenju aretirnega zatiča znotraj ohišja. Posebna zasnova omogoča natančno pozicioniranje in fiksiranje delov, ker je zatič vedno v predvidenem vodilu in ne more izstopati ob strani. Družba KIPP ponuja zaporne zapahe z notranjim vodilom iz jekla in nerjavnega jekla.
Zaporni zapahi z notranjim vodilom iz jekla zagotavljajo visoko trdnost in so cenovno ugodni. Primernejši so za uporabe v notranjih prostorih in nekorozivnih okoljih. Zapah z notranjim vodilom iz nerjavnega jekla zagotavlja odlično odpornost proti koroziji in je idealen za uporabo v vlažnem ali korozivnem okolju, npr. živilski industriji ali na prostem.
Zaporni zapahi z omejilom
Zaporni zapahi z omejilom imajo vgrajeno omejilo. Zaporni zapahi KIPP imajo omejilo pod kotom 180°. To preprečuje, da bi se pomaknili prek zaskočnega utora in s tem nenameren izvlek aretirnega zatiča. Smer vrtenja zapaha določa izbira strani omejila (levo ali desno).
Zaporni zapahi z omejilom so uporabni zlasti pri uporabah, pri katerih je odločilno natančno pozicioniranje, npr. pri montaži strojev ali naprav.
Tudi ta vrsta zapornih zapahov je na voljo v različnih materialih. Zaporni zapahi iz nerjavnega jekla in iz jekla imajo barvne pokrovčke zatičev.
Zaporni zapahi z barvnim pokrovčkom zatiča
Zaporni zapahi z barvnim pokrovčkom poleg funkcionalnih prednosti ponujajo tudi vizualno komponento. Barvni pokrovčki olajšajo razlikovanje in identifikacijo zapornih zapahov, kar je posebej koristno pri kompleksnejših strojih in napravah. Omogočajo preprost vizualni nadzor in prispevajo k varnosti pri delu, saj jasno označujejo pomembne zaklepne točke.
Zaporni zapahi z barvnim pokrovčkom zatiča so na voljo v različnih materialih in barvah. Pokrovčki zatiča so izdelani iz termoplasta (PA). Sami zaporni zapahi pa so iz jekla ali nerjavnega jekla.
V našem pregledu materialov najdete vse potrebne informacije o posameznih materialih, kot je termoplast (PA), jeklo ali nerjavno jeklo.
NA PREGLED MATERIALOV à prikazan naj bo kot gumb
Drugi zapahi družbe KIPP
Poleg pestre izbire zapornih zapahov vključuje ponudba družbe KIPP tudi dva druga izdelka iz te kategorije.
- Zaklepni zapah
- Zapah s povratno vzmetjo
Zaklepni zapahi KIPP imajo vzmeten zaklepni bat, ki zagotavlja varno in zanesljivo zaklepanje. Ohišje je izdelano iz robustne cinkove tlačne litine in srebrno lakirano. Lakiranje zagotavlja dodatno zaščito pred vplivi okolja. Ročaj, podloge in pritrditve z utori so izdelani iz obstojnega termoplasta (PA) s kontrastno črno barvo.
Sornik je iz visokokakovostnega nerjavnega jekla in neobdelan. Izbira materiala zagotavlja visoko obstojnost proti koroziji in dolgo življenjsko dobo zaklepnega zapaha.
Zaklepni zapah je mogoče preprosto namestiti na gladke površine in strukturirane profile. Združuje funkcionalnost in obstojnost ter predstavlja idealno izbiro za številne vrste uporabe.
V obsegu dobave so vključene komponente, potrebne za različne načine montaže:
- Dve podlogi za montažo na ravne površine.
- Dve pritrdilni enoti z utori za montažo na profile z utorom (primerni za širino utora 8 oz. 10 mm).
Zapah s povratno vzmetjo vsebuje vgrajeno vzmet, ki zapah samodejno povleče v izhodiščni položaj. Ta zapah je mogoče preprosto priviti na vrata, lopute in pokrove. Družba KIPP ponuja tri različne zapahe s povratno vzmetjo:
- zapah s povratno vzmetjo iz aluminija, z zapahom v levo ali desno (za vrata, ki se odpirajo v levo ali desno),
- zapah s povratno vzmetjo iz jekla ali medenine,
- zapah s povratno vzmetjo iz nerjavnega jekla.
Zadnji dve različici imata poševni rob zgoraj ali spodaj. Poševna površina omogoča zapiranje oz. odpiranje elementa brez ročnega aktiviranja zapaha. To pomeni, da lahko vrata oz. loputo preprosto zaprete s potiskom, poševnina pa poskrbi za samodejni zaskok zapaha. S premikom vzvoda se zapah pomakne v odprt položaj, tako da je mogoče vrata brez težav odpreti. Takoj ko so vrata znova zaprta, prevzame vgrajena vzmet nalogo vrnitve zapaha v zaklenjeni položaj, pri čemer zagotavlja zanesljivo in varno zaklepanje.
Potrebujete dodatne informacije o posameznih materialih?
KIPP kot proizvajalec zapornih in zaklepnih zapahov
KIPP je sinonim za kakovost in zanesljivost. Naši izdelki so izdelani iz visokokakovostnih materialov in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Zaradi inovativne zasnove in preproste uporabe naših zaklepov predstavljajo optimalno izbiro za številne aplikacije. Zaupajte izkušnjam in strokovnemu znanju družbe KIPP, ki ponuja zapahe, ki bodo izpolnili vaše zahteve. Naši zapahi so vsestransko uporabni in so primerni za vse vrste fiksiranj. Zaporni zapahi so po želji na voljo z barvnimi pokrovčki iz umetne mase, ki omogočajo njihovo enostavno prepoznavanje. To ne izboljša le funkcionalnosti, pač pa tudi varnost in prijaznost do uporabnikov. Zaradi preproste vgradnje in upravljanja zapahov so idealna izbira za najrazličnejše načine uporabe.