2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Ključavnice se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil.
Z obratom zapaha za 180° se aretirni zatič povleče noter, tako je mogoče spremeniti položaj aretirnega položaja.
Zaskočna zareza poskrbi za to, da se zapah obdrži v tem položaju, s tem pa aretirni zatič ostane uvlečen notri.
Material
Zapah 1.4308.

Tulec 1.4301.

Aretirni zatič 1.4305.

Tlačna vzmet 1.4310.

Pokrovček zapaha termoplast PA.
Version
Tulec in zapah sta svetla.
Omejevalni zatič, brušen in svetel.
Tlačna vzmet je svetla.
Pokrovčki zapaha v različnih barvah:
- črnosiva RAL 7021
- oranžna RAL 2004
- repično rumena RAL 1021
- prometno rdeča RAL 3020
- signalno zelena RAL 6032
- prometno modra RAL 5017
- svetlo siva RAL 7035
Note
Na podlagi štirirobe puše so zaporni zapahi primerni za varjenje. Priporočljivo je pozicioniranje s točkovnim varjenjem, da se izognete čezmernemu segrevanju vzmeti.
Advantages
Z obratom zapaha za 180° se aretirni zatič povleče noter.
Po želji z barvnimi plastičnimi pokrovčki zapaha.
Štiriroba puša, za varjenje.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika G: brez pokrovčka zapaha
Oblika H: s pokrovčkom zapaha
Accessory
Pozicionirne puše K1290, K1839, K1840.

Druge stranke so kupile tudi